Repères pour blocs de jonction - ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN 21-3 - 0828075:0021

Aucune photo disponible

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 21 ... 30, blanc, largeur: 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0828075:0021
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356464796
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900