Repère pour conducteur - UC-WMC 1.9 (15X4) YE - 0828008

Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Montage à une main
  • Montage par enclipsage même après le câblage
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Deux surfaces de repérage toujours lisibles
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0828008
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 202 (C-3-2017)
GTIN 4046356471695
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire