Outil d'enfilage pour repères pour câble - UC-WMCO 2.1 TOOL - 0827803

Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6-2,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0827803
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440691
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 82055980