Repère pour conducteur - UC-WMCO 4.9 (12X5) - 0827733

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,6 - 4,9 mm, surface utile: 12 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0827733
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445610
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire