Matériau de gravure - GPE 70X32 YE CUS - 0827721

La figure montre la version GPE 20x8 WH

Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 32 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Matériau bicouche
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
  • Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
  • La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827721
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356478960
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000