Etiquettes à encliqueter - UC-EM (20X9) TQ CUS - 0827662

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, turquoise, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0827662
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 244 (C-5-2013)
GTIN 4046356447775
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900