Etiquettes à encliqueter - UC-EMP (27X12.5) YE CUS - 0827641

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, Type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères pour appareils UC-EMP... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827641
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 239 (C-5-2013)
GTIN 4046356447836
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900