Etiquettes à encliqueter - UC-EM (18X8) CUS - 0827627

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 18 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0827627
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 242 (C-5-2013)
GTIN 4046356447720
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900