Porte-repère - CARRIER-EMP (27X15) - 0827451

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 27 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les porte-repères CARRIER‑EMP ... sont utilisés en association avec les étiquettes encliquetables UC‑EMP ... / US‑EMP ...
  • Le domaine d'application permet l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.
  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.

Données commerciales

Code de commande 0827451
Unité de conditionnement 80 pcs
Quantité minimum de commande 80 pcs
Page catalogue Page 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356440745
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097