Porte-repère - CARRIER-WMT 16 (12X4,2) - 0827393

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8-16 mm, surface utile: 12 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0827393
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435734
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire