Porte-repère - CARRIER-WMT 5 (15X4,2) - 0827283

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 - 5 mm, surface utile: 15 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0827283
Unité de conditionnement 200 pcs
Quantité minimum de commande 200 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435628
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer