Etiquette en plastique - EMLP (17X7)R CUS - 0827083

La figure illustre un article similaire

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Esthétique parfaite
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827083
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356448116
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900