Repères pour câble - UC-WMT (12X4) BU CUS - 0827039

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6-10 mm, surface utile: 12 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Pour faciliter leur pose, les étiquettes sont disposées sur les matériaux UniCard de telle manière qu'il est possible de les détacher par branche.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Les rubans d'étiquettes imprimés sont simplement insérés dans les manchons. Le repérage est ainsi protégé de la saleté.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827039
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356450348
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900