Repère pour conducteur - UC-WMC 5.6 (30X8) BU CUS - 0827013

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2-5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827013
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 169 (C-5-2013)
GTIN 4046356478816
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900