Plaque de gravure - GPK/SK296X200X0.8 RD/WH - 0826834

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure, Plaque, rouge/blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Type de montage: collage, Surface utile: 296 x 200 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0826834
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356362429
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000