Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - 0826637

La figure illustre la version SD-WMTBS (S) YE

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >16 mm, surface utile: 4,3 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.
  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Code de commande 0826637
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 253 (C-3-2017)
GTIN 4046356414494
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire