Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

La figure illustre la version SD-WMTBS (S) YE

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 4,3 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.
  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Code de commande 0826624
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Page catalogue Page 253 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer