Support pour manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTB (47X10) VA - 0826572

Support pour manchon de repérage pour conducteur, argenté, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 47 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
  • Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
  • Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.
  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes

Données commerciales

Code de commande 0826572
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412940
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 83100000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire