Matériel de repérage - SD-WMTBS (NU) VA:9 - 0826556:9

La figure illustre la version de l'article

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, argenté, largeur: 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826556:9
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356414074
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 83100000
Pays d'origine SE (Suède)