Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTBS (NU) VA - 0826556

La figure illustre la version de l'article

Manchon de repérage pour conducteur, argenté, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 - 63 mm, surface utile: 5,5 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
  • Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
  • Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.

Données commerciales

Code de commande 0826556
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 254 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,333 KGM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire