Matériel de repérage - SD-WMTBS (NU) CC:3 - 0826527:3

La figure illustre la version SD-WMTBS (S) YE

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, orange, largeur: 4,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0826527:3
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356414968
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)