Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 16 (NU) YE:5 - 0826352:5

La figure illustre l'article SD-WMS 10 (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune, largeur: 6,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826352:5
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356425896
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)