Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 10 (CH)R YE:X - 0826255:X

La figure illustre l'article SD-WMS 10 (CH)R YE

Manchon de repérage pour conducteurs, impression, avec la majuscule : Lettres, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826255:X
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356425643
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)