Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 10 (CH) YE:I - 0826132:I

La figure illustre l'article SD-WMS 10 (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteurs, impression, avec la majuscule : Lettres, surface utile: 4,2 x 2,6 mm, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826132:I
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356424455
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)