Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (SY)S YE - 0826077

La figure illustre la version SD-WMS 5 (NU)S YE

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 - 5 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en bande, pour un enfilage rapide sur les conducteurs
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0826077
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Page catalogue Page 187 (CL2-2011)
Poids par pièce (hors emballage) 0,333 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire