Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (NU)S YE:9 - 0826051:9

La figure illustre la version SD-WMS 5 (NU)S YE

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune, largeur: 3,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826051:9
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356423373
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)