Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (NU)R YE:2 - 0825942:2

La figure illustre l'article SD-WMS 5 (NEUTRE)R YE

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune, largeur: 3,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0825942:2
Unité de conditionnement 500 pcs
Quantité minimum de commande 500 pcs
GTIN 4046356422468
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)