Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (NU) YE:8 - 0825832:8

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune, largeur: 3,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0825832:8
Unité de conditionnement 200 pcs
Quantité minimum de commande 200 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356420761
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)