Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NU)S CC:8 - 0825829:8

La figure illustre la version SD-WMS 3 (NU)S YE

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, gris, largeur: 3,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0825829:8
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356420594
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)