Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (SY)R YE - 0825670

La figure illustre l'article SD-WMS 3 (NEUTRE)R YE

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Symboles, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 1,3-3 mm, Surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Livraison en rouleau
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825670
Unité de conditionnement 500 pcs
Quantité minimum de commande 500 pcs
Page catalogue Page 184 (CL2-2011)
Poids par pièce (hors emballage) 0,333 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire