Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NU) CC:7 - 0825641:7

La figure illustre l'article SD-WMS 3 (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteurs, repérage avec le chiffre : Chiffres, violet, largeur: 3,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0825641:7
Unité de conditionnement 200 pcs
Quantité minimum de commande 200 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356415965
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)