Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NEUTRAL) - 0825612

Manchon de repérage pour conducteur, Flexible, blanc: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,3 - 3 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en vrac en sachet
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825612
Unité de conditionnement 200 pcs
Quantité minimum de commande 200 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415040
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire