Etiquette en plastique - UC-EMLP (27X27) SR - 0825483

Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 27 x 27 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0825483
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364591
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097