Etiquettes à encliqueter - UC-EMP (27X15) SR - 0825441

Etiquettes à encliqueter, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 27 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-EMP ... offre des repères convenant parfaitement à une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER-EMP.
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0825441
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 307 (C-3-2017)
GTIN 4046356365512
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire