Etiquettes à encliqueter - UC-EMP (27X8) YE - 0825428

Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 27 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour appareils UC-EMP... conviennent parfaitement à une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER-EMP...
  • La gamme de repérage UniCard UC-EMP... offre des repères pour toutes les applications.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0825428
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365017
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097