Repère pour conducteur - UC-WMC 5.6 (30X8) RD - 0825401

Repère pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2 - 5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0825401
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417792
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer