Repères pour câble - UC-WMTBA (24X5) VT - 0825344

Repères pour câble, Planche, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble usuel.
  • Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
  • Pour le repérage de grande ampleur de conducteurs et de câbles de diamètre > 4 mm
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0825344
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356349994
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire