Bandes de repérage - SK U/5,0 P10 WH CUS - 0825145

La figure illustre la version de l'article

Bandes de repérage, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 186 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0825145
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356354981
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900