Bandes de repérage - SK U/2,8 P5,08 WH CUS - 0825139

La figure illustre la version de l'article

Bandes de repérage, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0825139
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356354905
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900