Bandes de repérage - SK U/2,8 P2,54 WH CUS - 0825136

La figure illustre la version de l'article

Bandes de repérage, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 2,54 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0825136
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356354875
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer