Repérage ZB - ZB 8/RD CUS - 0825004

La figure montre les versions ZB 8- VIERGE, LGS:SUITE NOMBRES, QR:SUITE NOMBRES et CUS

Repérage ZB, à commander : par bandes, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0825004
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356357500
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900