Repères pour câble - UC-WMTBA (60X11) BU CUS - 0824877

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >6 mm, surface utile: 60 x 11 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble usuel.
  • Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
  • Pour le repérage de grande ampleur de conducteurs et de câbles de diamètre > 4 mm
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824877
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 181 (C-5-2013)
GTIN 4046356356800
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900