Repère pour conducteur - UC-WMC 3,1 (30X4) GN CUS - 0824721

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9-3,1 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824721
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356360548
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900