Repères pour câble - PABL 15X4 CUS - 0824449

Repères pour câble, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 - 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824449
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356353175
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer