Repères pour câble - PABA YE/15 CUS - 0824447

La figure montre la version PABA.../15 en blanc

Repères pour câble, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6-50 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824447
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356353151
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900