Etiquette de repérage pour câble - KML 25X12 WH CUS - 0824435

L'figure montre la version KML 12 x 9

Etiquette de repérage pour câble, à commander : feuille à feuille, transparent/blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6,5 mm, surface utile: 25,4 x 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La commande de l'imprimante laser est réalisée avec le logiciel CLIP PROJECT.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères de câbles individuellement selon vos besoins.
  • Le repérage est réalisé à l'aide d'imprimantes laser usuelles.
  • Les étiquettes pour repères de câbles conviennent parfaitement au repérage de câbles ronds et plats.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824435
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356353052
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900