Etiquette de repérage pour câble - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

Etiquette de repérage pour câble, à commander : feuille à feuille, transparent/blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 3 mm, surface utile: 12,7 mm x 9,4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La commande de l'imprimante laser est réalisée avec le logiciel CLIP PROJECT.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères de câbles individuellement selon vos besoins.
  • Le repérage est réalisé à l'aide d'imprimantes laser usuelles.
  • Les étiquettes pour repères de câbles conviennent parfaitement au repérage de câbles ronds et plats.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824434
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356353045
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer