Feuille d'étiquettes DIN-A4 - ES-SSMK-GB 96X30 CUS - 0824409

La figure illustre un article similaire

Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, transparent/blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 92 x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824409
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356352802
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 48025890