Ruban Zack de picots de repérage - BN-ZB 5/WH CUS - 0824273

La figure montre les versions BN-ZB 5 -VIERGE, -SUITE NOMBRES et BNB-ZB 5 SO/CMS

Ruban Zack de picots de repérage, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 4 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824273
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356351461
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900