Repères pour câble - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

Repères pour câble, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 - 14 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0824163
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356342018
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer